BP 12 N
Número de artículo:
101059917
BP 12 N
Número de artículo:
101059917
- Al-En caja metálica
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en materiales férricos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
171241 |
Descripción del tipo de producto |
BP 12 N |
Número de artículo (Nº artículo) |
101059917 |
EAN (European Article Number) |
4030661038025 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
54 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
25 mm |
Anchura del actuador |
25 mm |
Alta del actuador |
40 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/6/2025 05:22