schmersal_s_icon.png

BP 21 S

Número de artículo: 101057534

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Al-En caja metálica
  • Polo S marcado en rojo
  • Adecuado para su montaje en materiales férricos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

171222

Descripción del tipo de producto

BP 21 S

Número de artículo (Nº artículo)

101057534

EAN (European Article Number)

4030661027227

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Peso bruto

167 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

25 mm

Anchura del actuador

35 mm

Alta del actuador

65 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/9/2025 23:18