schmersal_s_icon.png

BP 6

Número de artículo: 101091837

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • descubierto
  • Polo S marcado en rojo

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

171129

Descripción del tipo de producto

BP 6

Número de artículo (Nº artículo)

101091837

EAN (European Article Number)

4030661026466

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Peso bruto

4 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del actuador

15 mm

Anchura del actuador

5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/9/2025 03:50