BPS 303 SS
Número de artículo:
101141156
BPS 303 SS
Número de artículo:
101141156
- Adecuado para la industria alimentaria
- especialmente fácil a limpiar mediante orificios roscados y ocultados en la parte trasera
- caja de acero fino
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
194066 |
Descripción del tipo de producto |
BPS 303 SS |
Número de artículo (Nº artículo) |
101141156 |
EAN (European Article Number) |
4030661121079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
62 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador |
37 mm |
Anchura del actuador |
15 mm |
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/5/2025 17:08