CSP 34-S-1-01
Número de artículo:
101208464
CSP 34-S-1-01
Número de artículo:
101208464
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Actuación lateralmente
- código del actuador 1
- Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
CSP 34-S-1-01 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101208464 |
EAN (European Article Number) |
4030661382036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Plástico |
Peso bruto |
87 g |
Datos mecánicos
Área activa |
desde el lado lateral |
Actuador codificado |
1 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
27 mm |
Anchura del actuador |
35 mm |
Alta del actuador |
97 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
replacement part
103001551 RST 36-1-AD01
- Actuación lateralmente
- Montaje y ajuste simple y adaptable
- Interfaz AS
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/7/2025 12:07