schmersal_s_icon.png

CST 16-1

Número de artículo: 101210585

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

CST 16-1

Número de artículo (Nº artículo)

101210585

EAN (European Article Number)

4030661389684

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la caja

Plástico

Peso bruto

16 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

11 mm

Anchura del actuador

60 mm

Alta del actuador

20 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/5/2025 12:45