EDP40SW

Número de artículo: 101006296

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EDP40SW

Número de artículo (Nº artículo)

101006296

EAN (European Article Number)

4030661464466

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versión

Pulsador de impacto - Montaje en placa de soporte

Forma de construcción

Redondo

tipo de junta

Juntas de forma

Material del mando

Aluminio

Material del anillo frontal

Aluminio

Color del elemento de mando

Negro

Color del anillo frontal

Plata

Peso bruto

51 g

Datos generales - Características

Orejas de fijación

Posibilidad de pulsador

Aislamiento completo

Datos mecánicos

Desbloqueo

sin

Pulso de actuación

5 mm

Fuerza de accionamiento, aproximadamente

2 N

Montaje

Brida de montaje EFM

Par de apriete del tornillo

0,6 Nm

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

27,5 mm

Diámetro total

37 mm

diámetro de cabezales de actuación

37 mm

Diámetro del anillo frontal

29,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Dimensión de montaje

50 x 60 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistencia al impacto

50 g

Datos eléctricos

Cadencia

1.200 /h

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Name of the component:E, N and R programme
Modelo:ver código de pedidos
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 08:34