schmersal_s_icon.png

EF02.1

Número de artículo: 101028452

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Racor roscado
  • Posición de brida de montaje 1
  • 13-14 (Descripción de contactos)
  • Apto para parada de emergencia

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

EF02.1

Número de artículo (Nº artículo)

101028452

EAN (European Article Number)

4250116201150

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

20 g

Datos generales - Características

Apto para Paro de Emergencia

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

enchufable

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Recorrido de apertura forzada

2 mm

Apertura de contactos

2 mm

Nota (duración de rebotes)

Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s

Posición de brida de montaje

1

2

3

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,5 mm², rígido

0,5 mm², flexible

Sección del cable, máxima

2,5 mm², rígido

1,5 mm², flexible

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

46 mm

Anchura

10 mm

Profundidad

60 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección del compartimento de cableado

IP40

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Resistencia al impacto

110 g / 4 ms

Resistencia a la vibración

Resistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

400 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

8 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

5 A

Apto para tensiones bajos

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta

Duración de rebotes, máxima

5 ms

Frecuencia máxima de conmutación

1.200 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Descripción de contactos

13-14

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2025 03:32