schmersal_s_icon.png

ELDE.NRT230

Número de artículo: 101166022

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Racor roscado
  • Posición de brida de montaje 3
  • LED rojo
  • 230 VCA

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ELDE.NRT230

Número de artículo (Nº artículo)

101166022

EAN (European Article Number)

4250116200818

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versión

Módulo LED

Forma de construcción

Con LED integrado

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

25 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, general

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

enchufable

Posición de brida de montaje

3

Datos mecánicos - Conexionado

Type of electrical connection

Conexionado por tornillos

Designaciones de los terminales

EN 50005

EN 50013

Sección del cable, mínima

0,5 mm², rígido

0,5 mm², flexible

Sección del cable, máxima

2,5 mm², rígido

1,5 mm², flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

46 mm

Anchura

30 mm

Profundidad

60 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

440 V

Datos eléctricos

Tensión operativa

115 ... 230 VAC -10 % / +10 %

Tensión nominal operativa

115 ... 230 VAC

Descripción de contactos

X1 - X2

Indicación de estado

color del LED

Rojo

Nota (Indicador de estado por LED)

Tensión de alimentación UB: 230 VAC

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/9/2025 22:06