ELE
ELE
Descargas
- Impresión con símbolo LED
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
134068 |
Descripción del tipo de producto |
ELE |
Número de artículo (Nº artículo) |
101006529 |
EAN (European Article Number) |
4250116201075 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Llave |
Forma de construcción |
Elemento de iluminación con toma Ba9S |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
20 g |
Nota |
Impresión con símbolo LED |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo |
1 Nm |
Posición de brida de montaje |
3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexionado |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm², rígido 0,5 mm², flexible |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm², rígido 1,5 mm², flexible |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
60 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa |
24 VAC |
Tensión nominal operativa |
24 VDC |
Descripción de contactos |
X1 - X2 |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Diagrama
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/6/2025 06:02