ELEK
ELEK
Descargas
- Impresión con símbolo LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ELEK |
Número de artículo (Nº artículo) |
101167368 |
EAN (European Article Number) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Llave |
Forma de construcción |
Light element with Ba9S socket |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Peso bruto |
20 g |
Nota |
Impresión con símbolo LED |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Posición de brida de montaje |
3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Termination |
Conexión de tensión de muelle |
Sección del cable, mínima |
2 x 0,08 mm² |
Sección del cable, máxima |
2 x 1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
46 mm |
Anchura |
10 mm |
Profundidad |
51 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Descripción de contactos |
X1 - X2 |
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED) |
Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC |
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Elementos luminosos deben ser pedidos aparte |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Diagrama
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 01:48