schmersal_s_icon.png

ELK

Número de artículo: 101022278

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Impresión con símbolo de lámpara encendida

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ELK

Número de artículo (Nº artículo)

101022278

EAN (European Article Number)

4030661448572

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

17 g

Nota

Impresión con símbolo de lámpara encendida

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

enchufable

Posición de brida de montaje

3

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales a fuerza de resorte, WAGO-Cage-Clamp

Sección del cable, mínima

2 x 0,08 mm²

Sección del cable, máxima

2 x 1,5 mm²

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

46 mm

Anchura

10 mm

Profundidad

51 mm

Condiciones ambientales

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC

Incluido en el suministro

Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)

Elementos luminosos deben ser pedidos aparte

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/9/2025 01:05