ELM
Número de artículo:
101014387
ELM
Número de artículo:
101014387
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
134093 |
Descripción del tipo de producto |
ELM |
Número de artículo (Nº artículo) |
101014387 |
EAN (European Article Number) |
4250116201648 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Base de montaje para dispositivos iluminados de las series N y E |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Versión |
Brida de montaje |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material de la caja |
PA |
Color de la brida de montaje |
Negro |
Color de los tornillos de fijación |
Plata |
Peso bruto |
16 g |
Datos mecánicos
Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Material de los tornillos de fijación |
Acero inoxidable (V4A) |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
29 mm |
Altura |
17 mm |
Profundidad |
42 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Dimensión de montaje |
50 x 50 mm |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de montaje
ID: kelm-m01
Ejemplo de montaje
ID: kelm-m02
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 3/6/2025 10:13