schmersal_s_icon.png

EX-RDLMGB

Número de artículo: 101197353

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:
EX-R(1)

(1)
DT(2)-(7)Pulsador-selector, 2 posiciones
DM(2)-(7)Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave sólo se puede retirar hacia la izquierda
DL(3)-(7)Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave sólo se puede retirar hacia la derecha
DLM(3)-(7)Interruptor-selector con llave, 2 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia ambos lados
MLH(3)-(7)Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia la izquierda
DP40(2)-(7)Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira en el centro
DRZ45(2)(3)(5)Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira hacia la derecha
WT21Interruptor-selector con llave, 3 posiciones de enclavamiento, llave se retira en las 3 posiciones
WT21.1Pulsador-selector con llave, 1 posición de pulsador, retorno autónomo a la posición cero, posición de pulsador 55º, retirada de llave sólo a la izquierda
WS21Pulsador-selector con llave, 2 posiciones de pulsador derecha e izquierda, retorno autónomo a la posición cero, retirada de llave sólo en el centro
WS21.1Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo a la izquierda
WT32Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo al centro
WT32.1Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo al centro
WST32Pulsador-interruptor-selector con llave, 3 posiciones, ángulo de pulsador 35º, ángulo de enclavamiento 55º: conmutación a la izquierda, pulsación a la derecha, retirada de la llave sólo a la derecha
WST32.1Elemento de contacto con conexión de rosca, 1 contacto NA, rotulación del contacto 3, 4
WS32Elemento de contacto con conexión de rosca, 1 contacto NC, rotulación del contacto 1, 2
WS32.1Elemento luminoso blanco con LED integrado para pulsador luminoso RDL / RDLM y piloto luminoso RMLH
WTS32Tapón de cierre

(2)
SWNegro

(3)
GBAmarillo

(4)
RTRojo

(5)
GNVerde

(6)
WSBlanco

(7)
BLAzul
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Pulsador luminoso
  • EX-Zona 1 y 21

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EX-RDLMGB

Número de artículo (Nº artículo)

101197353

EAN (European Article Number)

4030661599731

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Aprobaciones - Normas

Certificados

ATEX

IECEx

INMETRO

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Zonas de protección contra explosiones

1

21

2

22

Categoría de protección contra explosiones

2G

2D

Marcación de la protección contra la explosión

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Versión

Montaje en placa frontal

Pulsador luminoso

Forma de construcción

Redondo

Tecleado

tipo de junta

Membrada

Material de la etiqueta de identificación

Acero inoxidable (V4A)

Material del mando

Plástico

Material del anillo frontal

Stainless steel (V4A)

Color del elemento de mando

Amarillo

Peso bruto

59 g

Datos generales - Características

Membrana

Número máximo de elementos de contacto

2

Certificación de seguridad

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

100.000 Maniobras

Datos mecánicos

Pulso de actuación

4 mm

Montaje

central nut

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura de montaje

11 mm

Diám. del taladro

22,3 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Condiciones ambientales

Resistencia a vibraciones

5 g

Resistencia al impacto

<50 g (EN 60068-2-27)

Nota

Nota (en general)

Membrana zabezpiecza przycisk przed lepkim brudem i innymi substancjami.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/7/2025 20:57