EX-RF10
EX-RF10
Descargas
- Racor roscado
- 1-2 (Descripción de contactos)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-RF10 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101195134 |
EAN (European Article Number) |
4030661460321 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Aprobaciones - Normas
|
ATEX IECEx INMETRO |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
1 21 2 22 |
Categoría de protección contra explosiones |
2G 2D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la etiqueta de identificación |
Plástico, Poliamida PA |
Peso bruto |
11 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Certificación de seguridad
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
enchufable |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
2 mm |
Apertura de contactos |
1 mm |
Par de apriete del tornillo |
1 Nm |
Posición de brida de montaje |
1 2 3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
1 x 0,75 mm², flexible |
Sección del cable, máxima |
2 x 2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
1 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
44 mm |
Anchura |
9 mm |
Altura |
25,5 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección del compartimento de cableado |
IP40 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Resistencia a vibraciones |
5 g |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Resistencia a la vibración |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Grado de polución |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
250 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
6 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
3 A |
Apto para tensiones bajos |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Frecuencia máxima de conmutación |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Descripción de contactos |
1-2 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado IECEx
Certificación INMETRO
Certificado ATEX
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Diagrama de recorridos de contacto
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/6/2025 03:09