EX-RSS16
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
Descripción del tipo de producto: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(2) | |
D | con salida de diagnóstico |
SD | con función de diagnóstico en serie |
(3) | |
sin | sin enclavamiento |
R | con enclavamiento, fuerza de retención 40 … 60 N |
(4) | |
sin | Cable de conexión, longitud de cable 10m |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Distancia de conmutación asegurada "ON"
Componentes del sistema
Actuador
Accesorios