IFL 15-300L-10/01N
IFL 15-300L-10/01N
Descargas
- 1 entrada de cable PG9 x 1.5
- Caja de termoplástico
- DC 3-hilos
- Cámara de conexiones
- Formato largo
- Doble aislamiento
- Diseño M30
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
IFL 15-300L-10/01N |
Número de artículo (Nº artículo) |
101126974 |
EAN (European Article Number) |
4030661278056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
|
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Plástico |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Plástico |
Material de la arandela |
Perbunan |
Peso bruto |
70 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Boquilla de cable |
No |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distancia nominal de funcionamiento Sn |
15 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Conexión por tornillos |
Sección del cable, máxima |
1 x 1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M30 |
Tamaño de llave |
36 SW (negro) |
Longitud del sensor |
118 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Datos eléctricos
Tensión operativa |
10 ... 60 VDC |
Tipo de rango de tensión |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Tensión nominal operativa |
10 ... 60 VDC |
Corriente nominal operativa |
400 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
100 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,4 A |
Ejecución de los elementos de conmutación |
Tipo n |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego Programowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowych |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/9/2025 04:21