schmersal_s_icon.png

IFL 4-310-10

Número de artículo: 101100695

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja de termoplástico
  • AC 2-hilos
  • Doble aislamiento
  • Diseño 310

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

IFL 4-310-10

Número de artículo (Nº artículo)

101100695

EAN (European Article Number)

4030661016900

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Rectangular

Condiciones de instalación (mecánicas)

montable sobre metal

Material de la caja

Plástico

Área activa

Plástico

Peso bruto

94 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Cantidad de conductores de cable

2

Mechanical data - Switching distances

Distancia de conmutación

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Conexión conector

Cable H03VV-F

Sección

0,5 mm2

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

13 mm

Anchura del sensor

88 mm

Altura del sensor

25 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

II

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Frecuencia de alimentación nominal, mínima

45 Hz

Frecuencia de alimentación nominal, máxima

65 Hz

Type of voltage range

AC

Corriente operativa, mínima

8 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Corriente nominal operativa

200 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA)

Circuito de protección integrado

Protección contra interferencia inductiva

Frecuencia de conmutación, aproximadamente

10 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Caída de tensión Ud, máxima

3,5 V

Corriente en caso de caída de tensión Ud

0,2 A

Versión

De dos hilos

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

con LED

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/5/2025 14:19