Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable
EX-T3Z 068
- Ex-Zona 21
- Caja metélica
- Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
- Detecta tracción o rotura del cable
- Baja fuerza de accionamiento
- Rearme por anillo de tracción
EX-ZQ 900
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Detecta tracción o rotura del cable
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
EX-RS655
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Protección IP66, IP67
- Terminal de conexión central
- Indicador de posición de conmutación mecánico
- Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
Los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable se instalan en máquinas y componentes de plantas que no pueden protegerse mediante otros resguardos.
Contrariamente a los interruptores de Paro de Emergencia por pulsador en forma de seta, en los interruptores por tracción de cable, el mando del Paro de Emergencia puede ser iniciado desde cualquier punto del cable.
Contrariamente a los interruptores de Paro de Emergencia por pulsador en forma de seta, en los interruptores por tracción de cable, el mando del Paro de Emergencia puede ser iniciado desde cualquier punto del cable.