MKSC32

Número de artículo: 101005817

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • sin Capsula de bloqueo
  • 4 Contactos
  • Profundidad de montaje 70 mm
  • 2 posición de conmutación
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • Montaje Tuerca moleteada
  • hasta 6 mm Grosor de la placa frontal

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

MKSC32

Número de artículo (Nº artículo)

101005817

EAN (European Article Number)

4030661615349

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Aprobaciones - Normas

Certificados

cURus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

Material del anillo frontal

Aluminio - anodizado

Material de los fuelles

Caucho

Grosor de material del fuelle

1 mm

Color del anillo frontal

Plata

Color de los fuelles

Negro

Peso bruto

156 g

Datos generales - Características

Aplicaciones al intemperie

Puentes de contactos con separación galvánica

Enclavamiento disponible

Cantidad de contactos auxiliares

4

Cantidad de direcciones

2

Cantidad de contactos NA según el sentido

2

Cantidad de posiciones de conmutación

2

Cantidad de posiciones de conmutación

2

Datos mecánicos

Posición de enclavamiento

izquierda

derecho

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, aproximadamente

11 N

Montaje

Tuerca moleteada

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Profundidad de montaje

70 mm

Longitud del actuador

77 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1,5 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

6 mm

Diámetro para el montaje según IEC/EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Dimensión de montaje

80 x 80 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 200 Hz, con 20 g

Resistencia al impacto

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

400 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Grado de polución según IEC/EN 60947-1

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

250 VAC

Categoría de utilización AC-15

8 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

5 A

Elemento de conmutación

2 contactos normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta

Cadencia

1.200 /h

Nota

Nota (posiciones de conmutación)

Posición A, B

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/5/2023 00:31