MS-AZ/AZM300-B1-1
Número de artículo:
103002891
MS-AZ/AZM300-B1-1
Número de artículo:
103002891
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- El guardabarros de aluminio como pantalla
- Cabezales roscados de aluminio con rosca M6 incl. arandelas de goma
- Para el uso en puertas de cristal y plástico en máquinas con altas exigencias al diseño
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MS-AZ/AZM300-B1-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103002891 |
EAN (European Article Number) |
4030661427492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material |
Aluminio |
Color del producto |
Plata |
Peso bruto |
100 g |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
1x chapa de protección de aluminio 128 x 36 x 1 mm 2 cabezal roscado de aluminio Ø 20 mm con rosca M6 2x arandelas de goma 11,2 x 20 x 1 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/5/2024 19:33