MS-AZM400
Número de artículo:
103009179
MS-AZM400
Número de artículo:
103009179
- Kit de montaje que consta de dos chapas de sujeción, cuatro tornillos avellanados M6 y cuatro tuercas especiales M6
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
- Chapas de sujeción con taladros ovalados para una alineación óptima
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MS-AZM400 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103009179 |
EAN (European Article Number) |
4030661472706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material |
Metal |
Color del producto |
Plata |
Peso bruto |
396 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
120 mm |
Profundidad |
5 mm |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
4x tornillos 4x Tuercas 2 chapas de fijación |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/4/2024 08:45