NUE
NUE
- Adaptador para encajar los cabezales de la serie N en diametros de 30.5 mm
- diseño higiénico
- Protección IP69K
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
NUE |
Número de artículo (Nº artículo) |
101164776 |
EAN (European Article Number) |
4250116200610 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Anillo reductor |
Forma de construcción |
Reducción de 30,5 mm a 22,2 mm |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Peso bruto |
20 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro taladro |
30,5 mm |
Dimensión de montaje |
50 x 50 mm |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Resistencia a la vibración |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Anillo adaptador, juntas, arandela |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: knue-f01
| 354,0 kB | .jpg | 352.425 x 539.044 mm - 999 x 1528 px - 72 dpi
| 150,8 kB | .png | 32.766 x 50.038 mm - 387 x 591 px - 300 dpi
| 9,2 kB | .jpg | 102.306 x 156.633 mm - 290 x 444 px - 72 dpi
| 47,8 kB | .png | 74.083 x 113.242 mm - 210 x 321 px - 72 dpi
| 32,8 kB | .jpg | 80.786 x 123.472 mm - 229 x 350 px - 72 dpi
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/9/2025 13:17