PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30
Número de artículo:
101194218
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30
Número de artículo:
101194218
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101194218 |
EAN (European Article Number) |
4030661498218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
Material |
Metal |
Color del producto |
Negro |
Peso bruto |
688 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
162 mm |
Altura |
115 mm |
Profundidad |
5 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
1x Grupo de montaje |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de montaje
Gráfico del producto (vista desarrollada)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/6/2025 03:53