PUENTE DE CONTACTO SPEZ 2006
Número de artículo:
101168210
PUENTE DE CONTACTO SPEZ 2006
Número de artículo:
101168210
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PUENTE DE CONTACTO SPEZ 2006 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101168210 |
EAN (European Article Number) |
4030661639109 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Latón con remaches plateados en termoplástico |
Peso bruto |
7 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
40 mm |
Anchura |
40 mm |
Profundidad |
9 mm |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/5/2024 21:54