schmersal_s_icon.png

PWR-20M-SET

Número de artículo: 103003866

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Con cubierta roja de PVC
  • Preparado para el montaje

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

PWR-20M-SET

Número de artículo (Nº artículo)

103003866

EAN (European Article Number)

4030661431314

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Propiedades Globales

Peso bruto

1.120 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud x Anchura x Altura

funda de PVC: 2 mm

Longitud del cable de tracción

20 m

Diámetro del cable de tracción

5 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

2x sujetacables 3 mm, NIRO

1x guardacabos 3 mm, NIRO

1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut

Cable de tracción, 1x 20 m


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/6/2025 20:09