schmersal_s_icon.png

PWR-250M

Número de artículo: 103007660

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

PWR-250M

Número de artículo (Nº artículo)

103007660

EAN (European Article Number)

4030661446776

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Propiedades Globales

Material

Steel cable plastic coated

Color del producto

Red (semi-transparent)

Peso bruto

14.600 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del alma del cable de acero

3 mm

Longitud del cable de tracción

250 m

Diámetro del cable de tracción

5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 31/5/2025 19:48