PWR-40M-SET
Número de artículo:
103003867
PWR-40M-SET
Número de artículo:
103003867
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Con cubierta roja de PVC
- Preparado para el montaje
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PWR-40M-SET |
Número de artículo (Nº artículo) |
103003867 |
EAN (European Article Number) |
4030661431321 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
1.715 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud x Anchura x Altura |
funda de PVC: 2 mm |
Longitud del cable de tracción |
40 m |
Diámetro del cable de tracción |
5 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
2x sujetacables 3 mm, NIRO 1x guardacabos 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Cable de tracción, 1x 40 m |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 3/6/2025 20:03