RF-AZM201-T
Número de artículo:
103004966
RF-AZM201-T
Número de artículo:
103004966
- Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de escape
- Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM201
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
11930927 |
Descripción del tipo de producto |
RF-AZM201-T |
Número de artículo (Nº artículo) |
103004966 |
EAN (European Article Number) |
4030661433509 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
Material |
Metal |
Color del producto |
Negro |
Peso bruto |
33 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad |
5 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
1x Grupo de montaje |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/9/2025 17:45