SE-P40

SE-P40

  • Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
  • Insensible a influencias ambientales
  • Altura aprox. 40 mm incluyendo perfil de aluminio
Descripción del tipo de producto:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
sinPerfil no recubierto
CPerfil recubierto

(2)
sinMaterial: EPDM, 65 Shore A
NBRMaterial: Perbunan® NBR

(3)
1250Longitud 1250 mm
2500Longitud 2500 mm
5000Longitud 5000 mm (sólo para perfil no recubierto)
10000Longitud 10000 mm (sólo para perfil no recubierto)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.