schmersal_s_icon.png
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao

Archivo

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Número de artículo 103048529

EX-Electronic safety-sensor

Ir al artículo
Archivo

EX-RSS16-D-R-10M-3G/D

Número de artículo 103027193

EX-Electronic safety-sensor

Ir al artículo
Archivo

EX-RSS16-I2-D-R-15M-3G/D

Número de artículo 103041410

EX-Electronic safety-sensor

Ir al artículo



Componentes del sistema

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M

  • Caja de termoplástico
  • pequeñas dimensiones
  • Montaje oculto posible
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad

Ir al artículo
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 35,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 35,0M

  • Caja de termoplástico
  • pequeñas dimensiones
  • Montaje oculto posible
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad

Ir al artículo
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • Cableado individual de contactos
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Ir al artículo