SET SL 300-6000
SET SL 300-6000
Downloads
- Diseño robusto
- 2 Contactos
- Permite su montaje en máquinas ya existentes, encoladoras, prensas para la madera, etc.
- Suministro en diversas longitudes
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SET SL 300-6000 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101147202 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: El interruptor de posición con función de seguridad, no va incluido en la entrega. Se dispone de las siguientes variantes: 1 contacto NA / 1 contacto NC T3K 335-11Z-U90 - Caja metálica T3K 336-11Z-U90 - Caja de termoplástico |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material del enclavamiento |
Plástico, termoplástico |
Material de la perfil de banda |
Aluminio |
Material de la placa lateral |
Aluminio |
Peso bruto |
731 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
100 mm |
Altura |
260 mm |
Longitud (L1) |
6.000 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-20 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+70 °C |
Datos eléctricos
Elemento de conmutación |
ver la descripción del interruptor |
Principio de conmutación |
ver la descripción del interruptor |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Perfil de solapa (pestaña) Retención |
Material de montaje incluido en el suministro |
Perfil de Aluminio Placas laterales |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 14:54