SHGV-SR/RT
Número de artículo:
101160196
SHGV-SR/RT
Número de artículo:
101160196
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Rojo
- cabezas de llaves en diferentes colores
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SHGV-SR/RT |
Número de artículo (Nº artículo) |
101160196 |
EAN (European Article Number) |
4030661605883 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Las dos mitades de borde superior de la llave se pueden pegar con un pegamento habitual de cianoacrilato para plásticos técnicos. ¡Por favor, respeten las avisos de uso y seguridad del fabricante de adhesivo! |
Propiedades Globales
Color del cabezal de la llave |
Rojo |
Peso bruto |
20 g |
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Embalaje (unidad de 5 piezas) |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/5/2025 15:32