schmersal_s_icon.png

SLB440-ER-3-ST-H-EH

Número de artículo: 103015495

Descripción del tipo de producto:
SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4)

(1)
1Variante de codificación de haz 1
2Variante de codificación de haz 2
3Variante de codificación de haz 3
4Variante de codificación de haz 4

(2)
STCable con conector

(3)
HAlcance alternativo

(4)
EHCalefacción eléctrica
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Diseño compacto Con evaluación integral
  • Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
  • Salidas OSSD's seguras hasta PLe
  • Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
  • Caja metálica robusta con conector M12 o cable
  • Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
  • Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SLB440-ER-3-ST-H-EH

Número de artículo (Nº artículo)

103015495

EAN (European Article Number)

4030661503585

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

22 ms

Tiempo de reacción, mínimo

7 ms

Peso bruto

270 g

Datos generales - Características

Rearme/rearranque manual

Codificación de haz

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

1

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

100 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

0,3 m

Alcance, campo de protección, máximo

75 m

Longitud de onda del diodo láser

880 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector M12

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 5-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 4-polos

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

33 mm

Anchura

27,8 mm

Altura

131 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo

45 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo

45 W

Longitud del cable, máxima

100 m

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,2 A

Versión

tipo p

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLB440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light barriers
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019907
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/5/2025 20:20