SLB450-ER-4-ST-EH
SLB450-ER-4-ST-EH
- Diseño compacto Con evaluación integral
- Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
- Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
- Salidas OSSD's seguras hasta PLe
- Caja metálica robusta con conector M12 o cable
- Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
- Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SLB450-ER-4-ST-EH |
Número de artículo (Nº artículo) |
103013520 |
EAN (European Article Number) |
4030661492322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codificación haz de barrera óptica |
4 |
Material de la caja |
Aluminio |
Peso bruto |
400 g |
Tiempo de reacción, máximo |
21 ms |
Tiempo de reacción, mínimo |
7 ms |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Codificación de haz |
Sí |
Calefacción eléctrica |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Número de haces |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Longitud de onda del sensor |
880 nm |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
100 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
300 mm |
Alcance, campo de protección, máximo |
75.000 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M12 |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 5-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
126 mm |
Diámetro total |
49 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, mínima |
-30 °C |
Temperatura de almacén y de transporte, máxima |
+70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo |
45 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo |
45 W |
Longitud del cable, máxima |
100 m |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,2 A |
Versión |
tipo p |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 16:37