SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
- Protección IP65
- Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
- Resolución 30 y 80 mm
- Altura de campo de protección desde 175 mm … 1675 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H |
Número de artículo (Nº artículo) |
101206335 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Tiempo de reacción, máximo |
12 ms |
Peso bruto |
1.080 g |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Función de supressión |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Número de haces |
6 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
2 |
Valor PHF |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
2 |
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altura del campo de protección |
175 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
4 m |
Alcance, campo de protección, máximo |
14 m |
Longitud de onda del diodo láser |
880 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Longitud del cable conectable, máxima |
100 m |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
216 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor |
8 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor |
4 W |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,2 A |
Versión |
tipo p |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Emisor + receptor, escuadra de montaje |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SCR 211 |
Nota
Nota (en general) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/4/2024 18:22