schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0475-80-RFBS

Número de artículo: 101206390

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Protección IP65
  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • Resolución 30 y 80 mm
  • Altura de campo de protección desde 175 mm … 1675 mm

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

SLC 220-E/R0475-80-RFBS

Número de artículo (Nº artículo)

101206390

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Función de maestro o esclavo

esclavo

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

10 ms

Peso bruto

1.360 g

Datos generales - Características

Conectable en cascada

Rearme/rearranque manual

Función de supressión

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

6

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría de control según EN ISO 13849

2

Valor PHF

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

2

Vida útil

20 Año(s)

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

2

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

80 mm

Altura del campo de protección

475 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

0,3 m

Alcance, campo de protección, máximo

6 m

Longitud de onda del diodo láser

880 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 6-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 6-polos

Longitud del cable conectable, máxima

100 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro del sensor

40 mm

Altura del sensor

504 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor

8 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor

4 W

Longitud de cable (maestro/esclavo), máxima

3 m

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,2 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Emisor + receptor, escuadra de montaje

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SCR 211

Nota

Nota (en general)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/5/2025 02:54