schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0610-50-RFS

Número de artículo: 101185960

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 420)
  • Categoría de control 4

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

SLC 410-E/R0610-50-RFS

Número de artículo (Nº artículo)

101185960

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Función de maestro o esclavo

esclavo

Material de la caja

Aluminio

Tiempo de reacción, máximo

7,5 ms

Datos generales - Características

Conectable en cascada

Codificación de haz

Indicador integrado, estado

Indicador integrado, diagnóstico

Cantidad de salidas digitales seguras

2

Número de haces

16

Certificación de seguridad

Tipo de seguridad según IEC 61496-1

4

Datos mecánicos

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

50 mm

Altura del campo de protección

610 mm

Alcance, campo de protección, mínimo

0 m

Alcance, campo de protección, máximo

5 m

Longitud de onda del diodo láser

950 nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector

Conector, receptor

Conector empotrado M12, 5-polos

Conector, emisor

Conector empotrado M12, 5-polos

Longitud del cable conectable, máxima

50 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

35 mm

Anchura del sensor

45 mm

Altura del sensor

711 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Grado de protección.

III

Datos eléctricos

Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH

24 V

Consumo de potencia eléctrica del receptor

3 W

Consumo de potencia eléctrica del emisor

2 W

Datos eléctricos - Salidas digitales seguras

Corriente de salida (salida seguridad), máxima

0,5 A

Versión

tipo p

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Emisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras

Accesorios

Recomendación interruptor de seguridad

SCR 402R-301

Nota

Nota (en general)

Solo en combinación con modo maestro


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/5/2025 05:18