SLG 412-E/R0800-03-12-H
SLG 412-E/R0800-03-12-H
Descargas
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SLG 422)
- Bloqueo de arranque/re-arranque integrado
- Monitorización de puerta de seguridad integrada
- Indicación del estado
- Sincronismo óptico
- Salidas seguras por semi-conductor
- Categoría de control 4
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SLG 412-E/R0800-03-12-H |
Número de artículo (Nº artículo) |
101186050 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Diseño de la barrera de luz de rayos múltiples |
Emisor y receptor separados |
Material de la caja |
Aluminio |
Distancia entre haces |
400 mm |
Tiempo de reacción, máximo |
7 ms |
Peso bruto |
7.320 g |
Datos generales - Características
Indicación preliminar de fallo |
Sí |
Rearme/rearranque manual |
Sí |
Codificación de haz |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación |
1 |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Número de haces |
3 |
Certificación de seguridad
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Altura del campo de protección |
810 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
0 m |
Alcance, campo de protección, máximo |
60 m |
Longitud de onda del diodo láser |
950 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector |
Conector, receptor |
Conector empotrado M23, 19-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 5-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
50 mm |
Anchura del sensor |
60 mm |
Altura del sensor |
1.036 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
+0 ... +55 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-20 ... +70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor |
6 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor |
3 W |
Longitud del cable, máxima |
100 m |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,5 A |
Versión |
tipo p |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Emisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SCR 402R-301 |
Nota
Nota (en general) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/9/2025 02:08