ESPEJO (ALTURA 80MM) SMA 80
Número de artículo:
101150262
ESPEJO (ALTURA 80MM) SMA 80
Número de artículo:
101150262
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ESPEJO (ALTURA 80MM) SMA 80 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101150262 |
EAN (European Article Number) |
4030661155203 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
300 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
120 mm |
Altura |
80 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/9/2024 14:07