SRB206ST-230V
SRB206ST-230V
Descargas
- 2 contactos de seguridad, STOP 0
- 6 Salida de aviso
- Multi-evaluación de hasta 6 resguardos de seguridad
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Número de artículo de recambio |
101177164 |
Descripción del tipo de producto |
SRB206ST-230V |
Número de artículo (Nº artículo) |
101174014 |
EAN (European Article Number) |
4250116201860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
EN 60068-2-78 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador |
Peso bruto |
320 g |
Datos generales - Características
Fusible electrónico |
Sí |
Detección de roturas de cable |
Sí |
Terminales enchufables |
Sí |
Entrada de inicio/arranque |
Sí |
Circuito de realimentación |
Sí |
Función de rearme/rearranque automático |
Sí |
Rearme/rearranque con detección del flanco |
Sí |
Detección de cortocircuito a tierra |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
6 |
Cantidad de LED's |
4 |
Cantidad de contactos NC |
12 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Cantidad de salidas de aviso |
6 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoría de parada: Stop |
0 |
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta |
d |
Categoría de control, Stop 0 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
> 60 % |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Common Cause Failure (CCF), mínimo |
65 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Montaje |
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715 |
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminales |
IEC/EN 60947-1 |
Conexión conector |
rígido o flexible Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Par de apriete de los bornes |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
121 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Tipo de protección del lugar de instalación |
IP54 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0110 |
2 |
Datos eléctricos
Gama de frecuencias |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
Corriente nominal operativa |
275 mA |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima |
48 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima |
240 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima |
48 VAC |
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima |
240 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
6 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
6 A |
Consumo de potencia eléctrica |
6,8 W |
Resistencia de los contactos, máxima |
0,1 Ω |
Nota (resistencia de los contactos) |
en estado nuevo |
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima |
30 ms |
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico |
50 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
AgCdO, autolimpiante, guiado monitorizado |
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima |
40 Ω |
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
Posición de los relés K2 Posición de ls relés K1 Tensión de servicio interna Ui |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad Pulsador de Paro de Emergencia Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable |
Nota
Nota (en general) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado) |
El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación. Arranque automático: La programación del arranque automático se realiza a través del enlace del circuito de realimentación a los terminales X1/X3. Caso de no utilizar el circuito de realimentación, debe sustituirse por un puente. Planos de entrada: Control de 2 canales, referido, por ejemplo, a la monitorización de uno resguardo de seguridad con dos interruptores de posición, uno de ellos con apertura forzada, pulsador externo de rearme (R) y circuito de realimentación (H2). La localización detecta rotura de cable y cortocircuitos a tierra con el circuito de monitorización. Campos de potencia: diseñado para control de 2 canales, para reforzar los contactos, o bien para ampliar su número, utilizar contactores o relés con los contactos de guía forzada. Si hay que vigilar más resguardos de seguridad, éstas serán válidas según la tabla de conexiones. Un fallo único en los Sensores, no conlleva la perdida de Seguridad. Cuando se presenta un fallo único, la función de Seguridad se mantiene siempre. Algunos, pero no todos los fallos serán reconocidos. Una acumulación de fallos no reconocidos, puede llevar a la perdida de la función de Seguridad. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Diagramas de Fuerza-Recorrido
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de cableado
Símbolo (estandar técnico)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/9/2024 19:58