TESF-14
Número de artículo:
101180239
TESF-14
Número de artículo:
101180239
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TESF-14 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101180239 |
EAN (European Article Number) |
4030661448770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Material |
Plástico |
Peso bruto |
4 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
40 mm |
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/4/2024 03:18