schmersal_s_icon.png

TESF/S

Número de artículo: 101181957

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • sin Herramienta de alineación

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11931192

Descripción del tipo de producto

TESF/S

Número de artículo (Nº artículo)

101181957

EAN (European Article Number)

4030661448947

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Material de la bisagra

Fundición inyectada de cinc

Peso bruto

225 g

Datos generales - Características

Montaje interior

Montaje exterior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

22 mm

Anchura

102 mm

Altura

55 mm

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/6/2025 08:42