schmersal_s_icon.png

TES/S/45

Número de artículo: 101028411

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

TES/S/45

Número de artículo (Nº artículo)

101028411

EAN (European Article Number)

4030661607788

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Propiedades Globales

Material de la bisagra

Aluminio

Peso bruto

141 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

71 mm

Altura

92 mm

Longitud x Anchura x Altura

apto para el montaje en perfilería estándar: 45 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/6/2025 04:58