TZ/COF/HIS.1
Número de artículo:
131022351
TZ/COF/HIS.1
Número de artículo:
131022351
- Actuador flexible
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TZ/COF/HIS.1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
131022351 |
EAN (European Article Number) |
8905236105975 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
80 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
400 mm |
Actuador |
flexible |
Actuador montado |
at the back |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/4/2024 00:56