TZ/CW
Número de artículo:
131014291
TZ/CW
Número de artículo:
131014291
- Actuador en ángulo
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
136071 |
Descripción del tipo de producto |
TZ/CW |
Número de artículo (Nº artículo) |
131014291 |
EAN (European Article Number) |
8905236106064 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
40 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
400 mm |
Actuador |
acodado |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/5/2025 13:27