schmersal_s_icon.png

ULS-M-0650

Número de artículo: 101207789

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930899

Descripción del tipo de producto

ULS-M-0650

Número de artículo (Nº artículo)

101207789

EAN (European Article Number)

4030661480381

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Propiedades Globales

Material de la caja

Acero

Material del revestimiento de la caja

recubierta de polvo

Peso bruto

2.650 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

125 mm

Altura

678 mm

Profundidad

38 mm

Altura del espejo

650 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Espejo

Kit con 2 escuadras de montaje


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/5/2025 12:52