USP-PI-2435 INTERFACE PARALELO

Número de artículo: 101171444

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

USP-PI-(1)


(1)
2435Lenguajes de programación inglés, español, italiano (101171444)
2473Lenguajes de programación inglés, español, portugués (101177688)
2541Lenguajes de programación alemán, inglés, francés (101185242)>con detección de la dirección para ascensores sin cuadro de máquinas
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Interface paralelo

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

USP-PI-2435 INTERFACE PARALELO

Número de artículo (Nº artículo)

101171444

EAN (European Article Number)

4030661298931

eCl@ss number, version 12.0

27-21-10-14

eCl@ss number, version 11.0

27-21-10-14

Número eCl@ss, versión 9.0

27-21-10-14

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Disponible hasta

30.06.2023

Propiedades Globales

Nota (operación del software, idioma)

Inglés

Español

Italiano

Material de la caja

PVC

Peso bruto

210 g

Datos mecánicos

Montaje

Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 50022 y EN 50035

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,5 mm²

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

160 mm

Altura

89,6 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP00

Ambient temperature

-5 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 55 Hz / 0,0375 mm

Resistencia al impacto

15 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

2

Datos eléctricos

Operating voltage

24 VDC -10 % / +15 %

Rated operating voltage

24 VDC

Corriente nominal operativa

150 mA

Longitud del cable, máxima

30 m

Datos eléctricos - Entradas digitales

Señal de entrada, señal HIGH "1"

10 … 30 VDC

Señal de entrada, señal LOW "0"

0 … 2 VDC

Datos eléctricos - Salida digital

Denominación, salidas digitales

Y1 ... Y6

Corriente de salida, máxima

100 mA

Versión

Tipo p

Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)

Ruido electrónico de emisión

EN 12015

EN 50081-1

Resistencia al ruido eléctrico

IEC 61000-6-2

EN 12016


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 22/9/2024 10:45