UV3H 433Y

Número de artículo: 101060582

Downloads

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

U(1) 433Y-(2)-(3)


(1)
SPitón S
KPalanca de rodillo K
8HPalanca giratoria de rodillo 8H
HPalanca giratoria de rodillo H
3HPalanca giratoria de rodillo 3H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
4HPalanca de varilla con resorte 4H
9HPalanca giratoria de varilla 9H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
2HPalanca de cinta elástica 2H
6HPalanca de cinta elástica 6H

(2)
sin3 contactos normalmente cerrados (NC)
1S/2OE1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
2S/1OE2 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(3)
1272Versión para bajas temperaturas, hasta -30 °C
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja metélica
  • 3 Contactos
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
  • Puntos de conexión y función de contacto ajustable
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

UV3H 433Y

Número de artículo (Nº artículo)

101060582

EAN (European Article Number)

4030661047652

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Forma de pitón

Rodillo

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material del revestimiento de la caja

pintado

Peso bruto

550 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

3

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

10.000.000 Maniobras

Ángulo de accionamiento, desde la izquierda

30 °

Ángulo de accionamiento, desde la derecha

30 °

Apertura de contactos

2 x 1,5 mm

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Velocidad de accionamiento, máxima

3 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

1,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Sección

13 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

50 mm

Anchura del sensor

62 mm

Altura del sensor

201 mm

Anchura del rodillo

8 mm

Diámetro del rodillo

36 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

500 V

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

16 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Nota

Nota (en general)

Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem.

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 08:40