V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
Descargas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103002577 |
EAN (European Article Number) |
4030661424514 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61076-2-101 |
Peso bruto |
63 g |
Datos generales - Características
Sin halógenos |
Sí |
Apto para cadenas de arrastre |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Datos mecánicos
Torque, máxima |
1 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
1 m |
Sección |
0,34 mm2 |
Diámetro del cable |
4,7 mm |
Radio de flexión (fijo) |
5 Ø Cable |
Radio de flexión (movido) |
10 Ø Cable |
Color de la cubierta de cable |
Negro |
Material de la cubierta del cable |
PUR |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Female connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Datos mecánicos - Conector lado B
Conector |
Male connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Corriente nominal operativa |
4.000 mA |
Asignación de contactos
PIN 1 |
Blanco |
PIN 2 |
Marrón |
PIN 3 |
Verde |
PIN 4 |
Amarillo |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Información al cliente
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 9/5/2025 18:21